Opublikuj swoje produkty
Fire Resistant Enclosure to Dry Riser Pipe (2 Hours)
Promat

Fire Resistant Enclosure to Dry Riser Pipe (2 Hours)

Mechanical and electrical (M&E) services require fire protection is require to maintain function of certain essential electrical and/or mechanical systems and services, and also to prevent fire, smoke and toxic fume propagation from one building compartment to another.

It is necessary to ensure the continued function of essential electrical systems and services is maintained during fire, for a specified period of time, until all the building occupants have escaped. Electrical systems that need protection from fire may include:

•Electrically operated fire alarms
•Emergency escape route lighting
•Electrically operated extinguishing systems
•Smoke extraction venting systems
•Power supply for fire service elevators in high-rise buildings
•Water mains supply and pumps servicing sprinkler systems
•Essential life support and/or computer, communication or information technology networks

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyenclosure_to_dry_riser_pipe_12
  • Rodzina produktuMechancial and Electrical Services Enclosure
  • Grupa produktuDry Riser
  • TypMontaż (wiele obiektów)
  • Data publikacji2021-06-09
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2440
  • Szerokość (mm)1220
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyKrzemian wapniowy
  • Zaprojektowano wSingapur
  • Wyprodukowano wSingapur
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - Zabezpieczenia przeciwpożarowe
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Kod ETIMEG000056
  • Nazwa ETIMFire protection systems
  • UNSPSC nameFire protection
  • UNSPSC code4619

Dostępny w krajach:

Azja Oceania