Opublikuj swoje produkty
Fire Resistant Partition
Fire Resistant Partition
Fire Resistant Partition
    Promat

    Fire Resistant Partition

    Steel stud partition and solid partition systems is covers both non loadbearing and loadbearing in commercial, industrial, institutional, residential and high rise constructions, or in the restoration of existing buildings. Promat’s internal partition systems require less material to achieve similar fire resistant level when compared to industry average wallboard partition systems.

    Advantages
    •Time and cost effectiveness
    •Slim walls
    •Lightweight
    •Thermal resistance
    •Impact resistance
    •Acoustic performance
    •Fire resistance performance

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyfire_resistant_partition
    • Rodzina produktuPartitions & Interior Walls
    • Grupa produktuFire Resistant Partition
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2021-06-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2440
    • Szerokość (mm)1220
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyKrzemian wapniowy
    • Zaprojektowano wHongkong
    • Wyprodukowano wHongkong
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - Zabezpieczenia przeciwpożarowe
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Kod ETIMEG000056
    • Nazwa ETIMFire protection systems
    • UNSPSC nameFire protection
    • UNSPSC code4619

    Dostępny w krajach:

    Azja Oceania