Opublikuj swoje produkty
Rivestimenti resistenti al fuoco a soffitto - PROMAT Italia
Rivestimenti resistenti al fuoco a soffitto - PROMAT Italia
Rivestimenti resistenti al fuoco a soffitto - PROMAT Italia
    Promat

    Rivestimenti resistenti al fuoco a soffitto - PROMAT Italia

    Compartimentazione orizzontale con prestazione di resistenza al fuoco sino a REI/EI 120 composta dai seguenti sistemi:

    Rivestimento in aderenza - 1 Promatect-100X 12 mm 

    Controsoffitto in semi-aderenza - 1 Promatect-100X 12 mm 

    Controsoffitto pendinato  - 1 Promatect-100X 12 mm 

    Controsofitto pendinato con isolante - 1 Promatect-100X 12 mm 

    Controsoffitto pendinato a membrana - 2 Promatect-100X 20 mm

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyRivestimenti-resistenti-al-fuoco-a-soffitto
    • Rodzina produktuCompartmentation
    • Grupa produktuWalls/Ceilings
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2021-06-29
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyKrzemian wapniowy
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - Zabezpieczenia przeciwpożarowe
    • Kod ETIMEG000056
    • Nazwa ETIMFire protection systems
    • UNSPSC nameFire protection
    • UNSPSC code4619
    • OmniClass Number23-13 25 11 11 11
    • OmniClass TitleCalcium Silicate Board Fireproofing