Opublikuj swoje produkty
Fire Resistant Solid Ceiling
Promat

Fire Resistant Solid Ceiling

These are normally non loadbearing and, depending on the type of construction, are used to provide protection from fire attack from below and/or above. Ceiling panels are fixed into a steel or timber framing system spanning and supported between two walls.

Solid ceilings should normally be tested or assessed in accordance with BS 476: Part 22: 1987 and/or AS 1530: Part 4: 2005 to satisfy the failure criteria of integrity and insulation.

These ceiling systems allow for the protection to or from services contained within the ceiling void. They will also provide protection to steel beams that are required to meet the criteria of BS 476: Parts 21 and 23: 1987 where exposure to fire is from below.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnysolid_ceiling
  • Rodzina produktuCeiling
  • Grupa produktuSolid Ceiling
  • TypMontaż (wiele obiektów)
  • Data publikacji2021-06-09
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2440
  • Szerokość (mm)1220
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyKrzemian wapniowy
  • Zaprojektowano wSingapur
  • Wyprodukowano wSingapur
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - Zabezpieczenia przeciwpożarowe
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Kod ETIMEG000056
  • Nazwa ETIMFire protection systems
  • UNSPSC nameFire protection
  • UNSPSC code4619

Dostępny w krajach:

Azja Oceania