These are normally non loadbearing and are used to provide protection from fire attack from below. The ceilings generally incorporate steel grid systems suspended from a structure.
Suspended membrane ceilings should normally be tested or assessed in accordance with BS 476: Part 22: 1987 and/or AS 1530: Part 4: 2005 to satisfy the failure criteria of integrity and insulation.
These ceiling systems allow for the protection to or from services contained within the ceiling void. They also provide protection to steel beams that are required to meet the criteria of BS 476: Parts 21 and 23: 1987 where exposure to fire is from below.
Advantages
•Up to 4 hours FRL
•Easy installation methods hence Increase productivity
•Less Material required to achieve fire resistant levels
•Less overall installation cost
•Lightweight
•Less complex framework
•Acoustic performance
Dostępny w krajach:
| Azja | Oceania |
|---|---|
Armenia | Australia |
Azerbejdżan | Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych |
Bangladesz | Fidżi |
Bhutan | Guam |
Brunei Darussalam | Kiribati |
Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego | Mariany Północne |
Chiny | Mikronezja |
Filipiny | Nauru |
Gruzja | Niue |
Hongkong | Norfolk |
Indie | Nowa Kaledonia |
Indonezja | Nowa Zelandia |
Japonia | Palau |
Kambodża | Papua-Nowa Gwinea |
Kazachstan | Pitcairn |
Kirgistan | Polinezja Francuska |
Korea Północna | Samoa |
Korea Południowa | Samoa Amerykańskie |
Laos | Timor Wschodni |
Makau | Tokelau |
Malediwy | Tonga |
Malezja | Tuvalu |
Mongolia | Vanuatu |
Myanmar (Birma) | Wallis i Futuna |
Nepal | Wyspy Cooka |
Pakistan | Wyspy Marshalla |
Singapur | Wyspy Salomona |
Sri Lanka | |
Tadżykistan | |
Tajlandia | |
Tajwan | |
Turkmenistan | |
Uzbekistan | |
Wietnam | |
Wyspa Bożego Narodzenia | |
Wyspy Kokosowe |