Opublikuj swoje produkty
4410 U100-40-15  for beams
Protektor

4410 U100-40-15 for beams

The PROTEKTOR U-connection profile serves to mount and connect stud profiles to the floor as well as to frame C-beam profiles. Dowelling at regular centres of 50.0 cm to the floor. There is also the possibility to mount the C-beam profiles to an existing wall. The material thickness of 1.5 or 2.0 mm of the U-connection profile is chosen depending on the supporting loads of the beam. For further questions regarding steel framing constructions feel free to contact one of our technical consultants of PROTEKTOR.
Opis
  • Article number: 4410 Product name: U 100-40-15 Material: S 320 GD + Z Material thickness: 1,5 mm CE-certification: EN 1090-1 Weight: 2,06 Kg/m Fire reaction: A1 Standard lengths: 500 cm and special lengths on demand
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny4410_beams
  • Rodzina produktuconnecting profile
  • Grupa produktuSteel Framing System (SFS)
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-05-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)100
  • Szerokość (mm)40
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Konstrukcje stalowe
  • Klasyfikacja IFCBelka
  • UNSPSC nameSteel beams
  • UNSPSC code30101704
  • Uniclass 2015 CodeSs_20_20
  • Uniclass 2015 DescriptionStructural beams
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 12 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleStructural Steel Framing
  • OmniClass Number23-13 00 00
  • OmniClass TitleStructural and Exterior Enclosure Products
  • CSI UniFormat II CodeC1010
  • CSI UniFormat II TitlePartitions