Opublikuj swoje produkty
PM BENCH
Punta

PM BENCH

Benches can be used free standing or they fit also in front of VKL lockers. Benches are made from square steel pipe. Standard colour: painter’s white RAL9002, painted with proenvironmental powder coating. Adjustable plugs included. Adjustment max. 50 mm. Seats are made of varnished pine. Available also from birch, beech or painted steel plate or laminated. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyPM3039030M
  • Rodzina produktubench
  • Grupa produktuPM
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2012-11-27
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)394
  • Szerokość (mm)300
  • Głębokość (mm)300
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyBrzoza
  • Zaprojektowano wFinlandia
  • Wyprodukowano wFinlandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56