Opublikuj swoje produkty
Nursing table Flex 2000
Qbena

Nursing table Flex 2000

Measure wall casing (WxDxH): 735x155x1320 mm My height above floor: 200 mm Maximum height above floor: 1000 mm Stand: Made of galvanized steel. Operation m 24V/240V transformer and electric motor 24V mm. The dimensions in the table are width x depth on changing table disc.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny8075-100
  • TypDigital Inventory (Products)
  • Data publikacji2012-06-10
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)800
  • Głębokość (mm)800
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56