Opublikuj swoje produkty
Mira 360 Classic Brausekombination
RADA

Mira 360 Classic Brausekombination

Shower combination with Mira 360m hand shower, slide bar, hand shower holder and shower hose 1.25 m long
Opis
  • • With Mira 360m hand shower • 4 different jet patterns • Shower bar 60 cm long, shower hose 1.25 m long • Connection: ½ ”, DN15 • Minimum temperature: 5 ° C • Maximum temperature: 85 ° C • Operating pressure: 0.5 - 5 bar • Volume flow: 4 - 12 l / min at 3 bar, depending on the selected jet pattern • Beam pattern: Rain, Burst, Storm, Cloud • Shower bar: 60 cm
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny11688005
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuShowers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-07-12
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice

Dostępny w krajach:

Europa
Belgia
Holandia
Niemcy
Wielka Brytania