Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
rada/products/e01f9063-c52b-4f1e-b9a4-2b4728fa536b
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Prysznice
Mira 360m Handbrause
Niedostępne w Stany Zjednoczone
RADA
Obserwuj
Mira 360m Handbrause
Hand shower with 4 different spray patterns
Pobierz
Opis
Opis
• Materials: silicone, ABS plastic, stainless steel • Connection: ½ ”, DN AG • Temperatures: up to max. 70 ° C • Operating pressure: 0.5 to 5 bar • Volume flow: 4 - 12 l / min, depending on the jet pattern
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
21688001
Rodzina produktu
Sanitary
Grupa produktu
Showers
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2025-10-29
Numer edycji
1
Linki
Linki
Url produktu
http://www.radacontrols.com/de/produkte/alle-produkte/mira-360m-handbrause/
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Silikon
Materiał dodatkowy
ABS
Zaprojektowano w
Niemcy
Wyprodukowano w
Niemcy
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Prysznice
Klasyfikacja IFC
Obiekt
Dostępny w krajach:
Europa
Belgia
Holandia
Niemcy
Wielka Brytania
Podobne produkty
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Pobierz
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 33", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series - APX6032BFKTC
Pobierz
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
Pobierz
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
Pobierz
DURAVIT AG
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
4.4
(
22
)
Pobierz
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
Pobierz