Opublikuj swoje produkty
Rada Radamatic 2 Brausekopf
RADA

Rada Radamatic 2 Brausekopf

Vandal resistant shower head with adjustable spray angle, connection ½ ", DN15 AG, flow 9 l / min
Opis
  • • Connection: ½ ”, DN15 AG • Shower head: brass, chrome-plated • Spray cartridge: brass / stainless steel • Minimum temperature: 5 ° C • Maximum temperature: 90 ° C • Operating pressure: 0.5 - 5 bar • Throat: 70 mm optionally extendable to 140 mm • Volume flow: 9 l / min at 3 bar
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny21930410
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuShowers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-10-29
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
  • Klasyfikacja IFCObiekt

Dostępny w krajach:

Europa
Belgia
Holandia
Niemcy
Wielka Brytania