Opublikuj swoje produkty
Rada SP T225 Wall Mounted Bath Spout
RADA

Rada SP T225 Wall Mounted Bath Spout

Bath spouts finished in durable polished chrome.
Opis
  • Product Reference

    Rada SP T150 (1.1503.734)

    Rada SP T225 (1.1503.735)

    Standard product features

    Rada bath spouts are available in four variations for wall and deck mounting:

    • SP TD180 - Deck mounted bath spout - Low: A deck mounted bath spout with 180 mm throw, supplied complete with a flow straightener.

    • SP THD200 - Deck mounted bath spout: A deck mounted bath spout with 200 mm throw, supplied complete with a flow straightener.

    • SP T150 - Wall mounted bath spout - Short: A wall mounted bath spout with 150 mm throw, supplied complete with a flow straightener.

    • SP T225 - Wall mounted bath spout - Long: A wall mounted bath spout with 225 mm throw, supplied complete with a flow straightener.

    Connections:

    Inlet: ¾" BSP male.

    Finish:

    Chrome plated brass.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyRada-SP-T225-Wall-Mounted-Bath-Spout
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuTaps & Mixers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-10-29
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyChrom
  • Zaprojektowano wWielka Brytania
  • Wyprodukowano wWielka Brytania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_07
  • Uniclass 2015 DescriptionBath manual water supply sets

Dostępny w krajach:

Europa
Belgia
Holandia
Niemcy
Wielka Brytania