Opublikuj swoje produkty
Rada SP WHD110 Deck Mounted Basin Spout-High
RADA

Rada SP WHD110 Deck Mounted Basin Spout-High

Deck mounted spout with 105 mm throw with polished chrome finish and fitted with 5 litres/minute flow regulator. Range of ½” wall and deck mounted basin spouts for the washroom. ƒƒDurable polished chrome finish. ƒƒEasy to install. Optional flow straightener also supplied.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyRada-SP-WHD110-Deck-Mounted-Basin-Spout-High
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuTaps & Mixers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-10-29
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom polerowany
  • Zaprojektowano wWielka Brytania
  • Wyprodukowano wWielka Brytania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_99
  • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin thermostatic water supply sets

Dostępny w krajach:

Europa
Belgia
Holandia
Niemcy
Wielka Brytania