Opublikuj swoje produkty
Rada BSR-S300 Shower Fitting
RADA

Rada BSR-S300 Shower Fitting

Rigid shower fitting featuring a swivel shower head and 1/2" BSP nipple for connection to concealed pipe work.
Opis
  • Product Reference

    Rada BSR-S/300 Shower Fittings (1.0.108.44.1)

    Accessories

    300R - Adjustable spray cartridge

    310R - Hard water spray cartridge

    400R - High performance spray cartridge

    Standard product features

    Connections:

    • Supplied with a ½" BSP parallel nipple for connection to concealed pipework.

    Materials:

    • Shower arm: Chrome plated copper alloy.

    • Shower head: Engineering plastic chrome plated.

    Accessories:

    • 300R Adjustable spray cartridge

    With Start, Active and Relax modes, chrome finish.

    • 310R Hard water spray cartridge.

    Self-draining with 'push-clean' action, chrome finish.

    • 400R High performance spray cartridge.

    With start, Pulsate and Champagne modes, white finish.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyRada-BSR-S300-Shower-Fitting
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuShowers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-08-04
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMiedź
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wWielka Brytania
  • Wyprodukowano wWielka Brytania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriptionShower heads