Opublikuj swoje produkty
Rada Heavy Duty EV Shower Fittings - Chrome
RADA

Rada Heavy Duty EV Shower Fittings - Chrome

Robust shower rail kit, designed to withstand heavy usage, supplied complete with 1.25 m flexible hose, clamp bracket assembly, hose retaining ring and adjustable spray handset with five patterns. Robust shower rail kit, supplied complete with 1.25 m flexible hose, clamp bracket assembly, hose retaining ring and adjustable spray handset. Available in chrome finish. Suitable for connection to surface mounted shower controls. A range of contemporary shower rail kits, available in easy to clean chrome finish. ƒƒEasy to use - 5 function handset. ƒƒSuitable for high or low pressure plumbing systems. Heavy duty slide bar. ƒƒRAC accessory available for built-in shower controls.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyRada-Heavy-Duty-EV-Shower-Fittings---Chrome
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuShowers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-08-04
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Materiał dodatkowyPolymer
  • Zaprojektowano wWielka Brytania
  • Wyprodukowano wWielka Brytania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriptionShower heads