Opublikuj swoje produkty
Rada S.PA 1 Silver Shower Panel
RADA

Rada S.PA 1 Silver Shower Panel

Ready to install slimline shower panel manufactured from a stain resistant acrylic resin stone with a silver finish, single pipe entry for connection to a pre-blended supply, offering programmable shower times, automatic duty flushing and duty flush run times. Ready to install slimline shower panel manufactured from a stain resistant acrylic resin stone with a silver finish, single pipe entry for connection to a pre-blended supply, offering programmable shower times, automatic duty flushing and duty flush run times.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyRada-SpointPA-1-Silver-Shower-Panel
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuShowers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-08-04
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAkryl
  • Materiał dodatkowyMosiądz
  • Zaprojektowano wWielka Brytania
  • Wyprodukowano wWielka Brytania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_75
  • Uniclass 2015 DescriptionShower fittings package

Dostępny w krajach:

Europa
Belgia
Holandia
Niemcy
Wielka Brytania