Opublikuj swoje produkty
Rada T4 100 Timed Flow Pillar Tap
RADA

Rada T4 100 Timed Flow Pillar Tap

A non-concussive timed flow basin mounted tap with time and flow adjustment. The tap can be adjusted to give flow duration of 5–20 seconds when the button is pressed and released and the volume of flow can also be adjusted. Features: Contemporary design. Easy servicing - one piece cartridge. Energy and water saving - adjustable flow and time. Non-concussive action.
Opis
  • Product Reference

    Rada T4 100 Timed Flow Pillar Tap Cold (2.1762.081)

    Rada T4 100 Timed Flow Pillar Tap Hot (2.1762.080)

    Standard product features

    Material:

    Body and push button: Chrome plated brass.

    Connection:

    Inlet: ½” BSP male parallel thread (to BS 2779), suitable for standard end feed tap connector.

    Pressures:

    • Operational pressure (minimum/ maximum): 1/ 5 bar.

    • Static pressure (maximum): 10 bar.

    Temperature range:

    80°C maximum water temperature. For safety reasons it is recommended that the hot maximum temperature used for hand washing be pre-set at 40°C using a Rada/ Meynell Thermostatic Mixing Valve. Consult manufacturer's literature for more information.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyRada-T4-100-Timed-Flow-Pillar-Tap
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuTaps & Mixers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-10-29
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyChrom
  • Zaprojektowano wWielka Brytania
  • Wyprodukowano wWielka Brytania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_99
  • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin thermostatic water supply sets

Dostępny w krajach:

Europa
Belgia
Holandia
Niemcy
Wielka Brytania
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText