Opublikuj swoje produkty
Ceiling lights Pline module isolated
Radian

Ceiling lights Pline module isolated

4.3 z 5 gwiazdek4.3(20 recenzje)
Pline ceiling lights provide an ideal answer when integration into the ceiling is not desired or is difficult to achieve. Available in 3 modules lengths for installation in a row as well as for individual installation, they can be adapted to any size of room or board.
Opis
  • Individuals : 17W for 1128mm, 21W for 1408mm, 25W for 1688mm Row : 17W for 1128mm, 21W for 1408mm, 25W for 1688mm Light source : Led UGR : <19 IRC : 85 Lifespan : L80B10 60 000 hrs / L90B10 38 000 hrs Materials : Extruded aluminium Finishes : Light grey RAL 7047, White RAL 9003 CT: 4000K Dimmer feature : Yes Options : central unit management system, 3000K
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnypline-plaf
  • Rodzina produktuLighting
  • Grupa produktuPline
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-02-25
  • Numer edycji1
Linki
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • UNSPSC nameLamps and lightbulbs
  • UNSPSC code391016
  • Uniclass 2015 CodeSs_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 00
  • OmniClass TitleElectrical Lighting
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

Dostępny w krajach:

Europa
Francja