Opublikuj swoje produkty
REALSTONE_TRAVERTINO płytki porcelanowe
REALSTONE_TRAVERTINO płytki porcelanowe
REALSTONE_TRAVERTINO płytki porcelanowe
REALSTONE_TRAVERTINO płytki porcelanowe
REALSTONE_TRAVERTINO płytki porcelanowe
REALSTONE_TRAVERTINO płytki porcelanowe
REALSTONE_TRAVERTINO płytki porcelanowe
REALSTONE_TRAVERTINO płytki porcelanowe
REALSTONE_TRAVERTINO płytki porcelanowe
    Ragno

    REALSTONE_TRAVERTINO płytki porcelanowe

    Italian travertine light lives on in Realstone_Travertino, a porcelain stoneware collection with a sober, natural tone. It comes in the colors Vein Beige, Cross Bianco, Cross Beige, Cross Noce, Vein Bianco, Vein Noce and Vein Titanio, in 75x75, 120x120, 75x150, 60x60, 120x278, 30x60, 160x160, 60x120 and 5.3x30 sizes. Canneto 3D and Losanga mosaic complete the collection. Also suitable for outdoor spaces, it is available in a 20 mm version for exterior settings.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyREALSTONE_TRAVERTINO
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-05-28
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Zaprojektowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Płytki
    • Klasyfikacja IFCPokrycie
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring