Opublikuj swoje produkty
REPLACE płytki porcelanowe
REPLACE płytki porcelanowe
REPLACE płytki porcelanowe
REPLACE płytki porcelanowe
REPLACE płytki porcelanowe
REPLACE płytki porcelanowe
REPLACE płytki porcelanowe
REPLACE płytki porcelanowe
REPLACE płytki porcelanowe
REPLACE płytki porcelanowe
    Ragno

    REPLACE płytki porcelanowe

    A quiet balance runs through Replace, a porcelain stoneware collection with a patinated concrete look. In the colors Bianco, Grigio, Tortora, Beige and Antracite, it comes in 60x60, 30x60, 60x120, 45x45, 75x75, 20x50 and 25x76. The Vento 3D and Path 3D structures, with the Ritmo, Tradizione, Moderno, Equilibrio decors and the Preinciso mosaic, bring relief and movement to the surface. Also suitable for outdoor spaces, it accompanies projects with continuity.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyREPLACE
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-05-28
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Zaprojektowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Płytki
    • Klasyfikacja IFCPokrycie
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring