Opublikuj swoje produkty
RAK-METROPOLITAN - Wall Hung - Water Closet
Rak Ceramics
Zarchiwizowane

RAK-METROPOLITAN - Wall Hung - Water Closet

Rak-Metropolitan bathroom suite has a uniquely designed shape giving a touch of finesse to the Metropolitan bathroom. Rak-Metropolitan is available in close coupled, back to wall or wall hung formats and a choice of 7 colours.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyRAK-METROPOLITAN-WATER-CLOSET-RIMLESS-WALL-HUNG-52CM-MP13AWHA
  • Rodzina produktuMETROPOLITAN
  • Grupa produktuToilets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-03-08
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)340
  • Szerokość (mm)337
  • Głębokość (mm)525
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Materiał dodatkowyCeramika
  • Zaprojektowano wZjednoczone Emiraty Arabskie
  • Wyprodukowano wZjednoczone Emiraty Arabskie
  • Waga netto (kg)28.6
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • OmniClass Number23-31 19 19
  • OmniClass TitleWater Closets