Opublikuj swoje produkty
RAK-MORNING - 52cm Water Closet Rimless Wall Hung
Rak Ceramics
Zarchiwizowane

RAK-MORNING - 52cm Water Closet Rimless Wall Hung

RAK Ceramics presents RAK-MORNING, a brand-new bathroom collection. An affordable and very wide range, with carefully finished details and quality design to suit international tastes, incorporating the latest rimless technology.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyRAK-MORNING-WATER-CLOSET-RIMLESS-WALL-HUNG-S-TRAP-52CM-MORWC1445AWHA
  • Rodzina produktuMORNING
  • Grupa produktuToilets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-03-08
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)320
  • Szerokość (mm)365
  • Głębokość (mm)520
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Materiał dodatkowyCeramika
  • Zaprojektowano wZjednoczone Emiraty Arabskie
  • Wyprodukowano wZjednoczone Emiraty Arabskie
  • Waga netto (kg)20.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • OmniClass Number23-31 19 19
  • OmniClass TitleWater Closets