Opublikuj swoje produkty
RAK-RESORT - 60 cm Close Coupled Back Open
Rak Ceramics
Zarchiwizowane

RAK-RESORT - 60 cm Close Coupled Back Open

Rak-Resort bathroom suite combines aesthetics and practicality in an elegant manner while its compact Resort form uses space economically, making the bathroom area feel luxuriously spacious. Rak-Resort is available in close coupled, back to wall or wall hung formats and alpine white colour.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyRAK-RESORT-WATER-CLOSET-RIMLESS-CLOSE-COUPLED-BACK-OPEN-P-TRAP-60CM-RST18AWHA-RST10AWHA
  • Rodzina produktuRESORT
  • Grupa produktuToilets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-03-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)400
  • Szerokość (mm)360
  • Głębokość (mm)600
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Materiał dodatkowyCeramika
  • Zaprojektowano wZjednoczone Emiraty Arabskie
  • Wyprodukowano wZjednoczone Emiraty Arabskie
  • Waga netto (kg)34
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • OmniClass Number23-31 19 19
  • OmniClass TitleWater Closets