Opublikuj swoje produkty
RAK-SENSATION - Water Closet Wall Hung 52cm
Rak Ceramics
Zarchiwizowane

RAK-SENSATION - Water Closet Wall Hung 52cm

Let the elegant shapes of RAK-Sensation capture your imagination, the new bathroom collection by RAK Ceramics. An eclectic collection, combining aesthetic functionality and innovation. Rimless technology, hidden fixations and symmetrical shapes underlining the soft turning of the unique and distinctive form. Stylish and captivating RAK-Sensation defines your bathroom with natural harmony.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyRAK-SENSATION-WATER-CLOSET-WALL-HUNG-52CM-SENWC1446AWHA
  • Rodzina produktuSENSATION
  • Grupa produktuToilets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-03-07
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)430
  • Szerokość (mm)380
  • Głębokość (mm)520
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzkło
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wZjednoczone Emiraty Arabskie
  • Wyprodukowano wZjednoczone Emiraty Arabskie
  • Waga netto (kg)22.3
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • OmniClass Number23-31 19 19
  • OmniClass TitleWater Closets