Opublikuj swoje produkty
RAK-TONIQUE - Water Closet Rimless Wall Hung
Rak Ceramics
Zarchiwizowane

RAK-TONIQUE - Water Closet Rimless Wall Hung

Rak-Tonique bathroom suite is strongly influenced by European design. A neat, compact design perfect Tonique for smaller spaces. Rak-Tonique is available in close coupled or back to wall formats and alpine white colour.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyRAK-TONIQUE-WATER-CLOSET-RIMLESS-WALL-HUNG-55CM-TQ13AWHA
  • Rodzina produktuTONIQUE
  • Grupa produktuToilets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-03-07
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)430
  • Szerokość (mm)360
  • Głębokość (mm)550
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAkryl
  • Materiał dodatkowyAkryl
  • Zaprojektowano wZjednoczone Emiraty Arabskie
  • Wyprodukowano wZjednoczone Emiraty Arabskie
  • Waga netto (kg)24.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • OmniClass Number23-31 19 19
  • OmniClass TitleWater Closets