Opublikuj swoje produkty
Titanium Sink Mixer With Swivel Swan Neck Spout 1836
Titanium Sink Mixer With Swivel Swan Neck Spout 1836
    ramonsoler.

    Titanium Sink Mixer With Swivel Swan Neck Spout 1836

    Sink mixer with swivel swan neck spout The pure lines of the TITANIUM series capture the effects of the metallic chiaroscuro typical of a metal so abundant in nature as is titanium. It has an industrial aesthetics, simple but very efficient. Ramon Soler® has its own team of engineers who are continually investigating and improving their products with the purpose of always being at the forefront of technology. A series combining aesthetics and a perfect functionality is born as a result of this effort. Certification: AENOR N I-
    Opis
    • Flow rate at 3 bars: 12 l/min Acoustic level at 3 bars: < 20 dB. Water saving system (S2) by a two-phase opening lever Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome. Resists static pressures ? 10 bars and water hammers of 25 bars. Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C. Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny261738
    • Rodzina produktuTitanium
    • Grupa produktuTitanium Kitchen
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-09-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)65
    • Szerokość (mm)245
    • Głębokość (mm)395
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)1.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie
    • Klasyfikacja IFCElement budynku
    • Kod ETIMEC011431
    • Nazwa ETIMKitchen mixing tap
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Kitchen Appliances
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeC10
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka Południowa Oceania Afryka Ameryka północna
    Albania
    Chiny
    Argentyna
    Australia
    Burkina Faso
    Dominikana
    Andora
    Katar
    Boliwia
    Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych
    Egipt
    Kostaryka
    Austria
    Malezja
    Brazylia
    Fidżi
    Kenia
    Meksyk
    Belgia
    Syria
    Chile
    Guam
    Madagaskar
    Nikaragua
    Białoruś
    Tajwan
    Ekwador
    Kiribati
    Maroko
    Bośnia i Hercegowina
    Zjednoczone Emiraty Arabskie
    Falklandy (Malwiny)
    Mariany Północne
    Niger
    Bułgaria
    Gujana
    Mikronezja
    Togo
    Chorwacja
    Gujana Francuska
    Nauru
    Tunezja
    Cypr
    Kolumbia
    Niue
    Czarnogóra
    Paragwaj
    Norfolk
    Czechy
    Peru
    Nowa Kaledonia
    Dania
    Surinam
    Nowa Zelandia
    Estonia
    Urugwaj
    Palau
    Finlandia
    Wenezuela
    Papua-Nowa Gwinea
    Francja
    Pitcairn
    Gibraltar
    Polinezja Francuska
    Grecja
    Samoa
    Guernsey
    Samoa Amerykańskie
    Hiszpania
    Timor Wschodni
    Holandia
    Tokelau
    Irlandia
    Tonga
    Islandia
    Tuvalu
    Jersey
    Vanuatu
    Liechtenstein
    Wallis i Futuna
    Litwa
    Wyspy Cooka
    Łotwa
    Wyspy Marshalla
    Luksemburg
    Wyspy Salomona