Opublikuj swoje produkty
Drako Sink Mixer With Swivel Spout 332902
ramonsoler.

Drako Sink Mixer With Swivel Spout 332902

4.8 z 5 gwiazdek4.8(5 recenzje)
Sink mixer with swivel spout The Drako series was created for a client who loves contemporary design and creves for Ramon Soler’s quality stamp. Drako has been perfected to the finest detail, offering maximum resistance and solidity due to the quality of materials employed as well as the high craftsmanship.
Opis
  • Ø35mm ceramic mixer tap cartridge de salida libre. Flow rate at 3 bars: 12 l/min . Acoustic level at 3 bars: < 20 dB. Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water Water saving system (S2) by a two-phase opening lever Resists static pressures ? 10 bars and water hammers of 25 bars. Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny33E301602
  • Rodzina produktuDrako
  • Grupa produktuDrako Kitchen
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-09-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)65
  • Szerokość (mm)245
  • Głębokość (mm)395
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Waga netto (kg)1.8
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie
  • Klasyfikacja IFCElement budynku
  • Kod ETIMEC011431
  • Nazwa ETIMKitchen mixing tap
  • UNSPSC nameSinks
  • UNSPSC code30181504
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Kitchen Appliances
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeC10
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka Południowa Oceania Afryka Ameryka północna
Albania
Chiny
Argentyna
Australia
Burkina Faso
Dominikana
Andora
Katar
Boliwia
Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych
Egipt
Kostaryka
Austria
Malezja
Brazylia
Fidżi
Kenia
Meksyk
Belgia
Syria
Chile
Guam
Madagaskar
Nikaragua
Białoruś
Tajwan
Ekwador
Kiribati
Maroko
Bośnia i Hercegowina
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Falklandy (Malwiny)
Mariany Północne
Niger
Bułgaria
Gujana
Mikronezja
Togo
Chorwacja
Gujana Francuska
Nauru
Tunezja
Cypr
Kolumbia
Niue
Czarnogóra
Paragwaj
Norfolk
Czechy
Peru
Nowa Kaledonia
Dania
Surinam
Nowa Zelandia
Estonia
Urugwaj
Palau
Finlandia
Wenezuela
Papua-Nowa Gwinea
Francja
Pitcairn
Gibraltar
Polinezja Francuska
Grecja
Samoa
Guernsey
Samoa Amerykańskie
Hiszpania
Timor Wschodni
Holandia
Tokelau
Irlandia
Tonga
Islandia
Tuvalu
Jersey
Vanuatu
Liechtenstein
Wallis i Futuna
Litwa
Wyspy Cooka
Łotwa
Wyspy Marshalla
Luksemburg
Wyspy Salomona