Opublikuj swoje produkty
Drako Single Lever 2 Way K3315021
ramonsoler.

Drako Single Lever 2 Way K3315021

Single lever 2 way concealed with support plus water intake, hand shower and metal shower head Ø250 mm. The Drako series was created for a client who loves contemporary design and creves for Ramon Soler’s quality stamp. Drako has been perfected to the finest detail, offering maximum resistance and solidity due to the quality of materials employed as well as the high craftsmanship.
Opis
  • Ø35mm ceramic mixer tap cartridge Diverter cartridge Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water Water saving system (S2) by a two-phase opening lever Flow rate at 3 bars: 21 l/min (Shower) - 22 l/min (Bath) Acoustic level at 3 bars: < 20 dB. Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome. Resists static pressures ≤ 10 bars and water hammers of 25 bars. Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C. Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny33C301385
  • Rodzina produktuDrako
  • Grupa produktuDrako Concealed
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-09-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)125
  • Szerokość (mm)325
  • Głębokość (mm)455
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Waga netto (kg)4.6
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC011329
  • Nazwa ETIMShower mixing tap
  • UNSPSC nameBathtub or shower enclosures
  • UNSPSC code30181507
  • Uniclass 2015 CodeAc_35_80_80
  • Uniclass 2015 DescriptionShowering
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
  • OmniClass Number23-31 15 17
  • OmniClass TitleBathtub Components
  • CSI UniFormat II CodeC10
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka Południowa Oceania Afryka Ameryka północna