Opublikuj swoje produkty
New Fly Leaning Wash Basin Mixer 570101
ramonsoler.

New Fly Leaning Wash Basin Mixer 570101

Leaning basin mixer S2
Opis
  • Ø35mm ceramic mixer tap cartridge Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water Water saving system S2 (available C2 in some models) by opening the handle in two phases Flow rate at 3 bars: 11 to 12 l/min Acoustic level at 3 bars: < 20 dB Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome Resists static pressures? 10 bars and water hammers of 25 bars Recommended temperature for the hot water: 55 °C Maximum working temperature: 65 °C Maximum: 1h at 90 °C Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny57A303533
  • Rodzina produktuNew Fly
  • Grupa produktuNew Fly Wash Basin
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-09-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)75
  • Szerokość (mm)135
  • Głębokość (mm)320
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Waga netto (kg)1.3
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEG017610
  • Nazwa ETIMSanitary taps
  • UNSPSC nameSinks
  • UNSPSC code30181504
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeC10
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka Południowa Oceania Afryka Ameryka północna