Opublikuj swoje produkty
RAVAPROOF RECTIFLEX

RAVAPROOF RECTIFLEX

RECTIFLEX is a high standard one component reflective protective material.

PRIMARY USES
RECTIFLEX is used as a reflective dyestuff against sunrays. It can be used for the protection of bitumen spreading against the ultraviolet radiation and presents high reflectivity more than 85%. It can be applied on concrete, on amiantus-concrete, on metal surfaces, wood, glass etc. It reflects the sunlight so it reduces the temperature. It can also be applied on metal surfaces to protect them against rust. It can even be used even as a simple silver-colored dyestuff.

COMPONENTS
Aluminum pigments, resins and solvents.

Opis
  • Colour: Silver

    Odor: Characteristic

    Density ( 20 °C): 930-950 g/L

    Viscosity Brookfield (sp.1): 23cP (25°C)

    Distillation (ASTM D49): 25-30%

    Aromatics content: 65-75%

    Reflectivity (1400 nm - 2500nm, ASTM Ε 903-96): ≥ 85%

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyRAVAPROOF-RECTIFLEX
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2024-10-16
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyBitumen
  • Materiał dodatkowyAluminium
  • Zaprojektowano wGrecja
  • Wyprodukowano wGrecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Powłoki ochronne

Dostępny w krajach:

Europa
Bułgaria
Cypr
Grecja