Opublikuj swoje produkty
Ravatherm XPS X SHAPE

Ravatherm XPS X SHAPE

High performance extruded polystyrene with λ up to 0.030 W / mK, for the thermal insulation of concrete elements

Opis
  • Dimensions : Thickness 30 - 100 mm Width 600 mm Length 2500 mm

    Density (typical): 32 kg/m3

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyRavatherm-XPS-X-SHAPE
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2024-09-30
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Powłoki ochronne