Opublikuj swoje produkty
LAUFEN Sonar Wall Basin with Overflow & Fixing Bolts 1 Taphole 410 x 420mm White
LAUFEN Sonar Wall Basin with Overflow & Fixing Bolts 1 Taphole 410 x 420mm White
    Reece

    LAUFEN Sonar Wall Basin with Overflow & Fixing Bolts 1 Taphole 410 x 420mm White

    The Sonar Collection from LAUFEN brings together cutting-edge material technology with a stunning design, sure to be the showpiece of any modern bathroom. Pushing the boundaries of what is possible in bathroom design, Patricia Urquiola has designed a truly unique range that features thin edges and geometric texture. The stunning Sonar Wall Counter Basin showcases the modern geometric shape unique to the Sonar range. The basin features integrated overflow. Crafted with the innovative SaphirKeramik the basin includes an overflow.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny1810946
    • Rodzina produktuLAUFEN
    • Grupa produktuSonar
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-07-09
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)410
    • Głębokość (mm)420
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySaphirKeramik - materiał ceramiczny
    • Waga netto (kg)9.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki

    Dostępny w krajach:

    Oceania