Opublikuj swoje produkty
Geberit Sigma50 Dual Flush Button Wood/Black Chrome
Geberit Sigma50 Dual Flush Button Wood/Black Chrome
    Reece

    Geberit Sigma50 Dual Flush Button Wood/Black Chrome

    With a rich history of innovative thinking, Geberit has grown to be a market leader throughout the world. Incorporating Swiss know-how and luxury into its advanced range of hidden cisterns and buttons, Geberit enables clean, sophisticated bathroom designs with the highest levels of sustainability. With a plate that almost appears to float in front of the wall the Geberit Sigma50 is a combination of uncompromising functionality and aesthetics, reduced to the absolute minimum. The design features harmonious proportions and a frameless surface made of high quality materials, strong contoured plates and the finest craftsmanship.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny1836015
    • Rodzina produktuGeberit
    • Grupa produktuSigma50
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-08-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)164
    • Szerokość (mm)246
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria do toalet

    Dostępny w krajach:

    Oceania