Opublikuj swoje produkty
K-14393 Stillness® Pivoting toilet paper holder
K-14393 Stillness® Pivoting toilet paper holder
K-14393 Stillness® Pivoting toilet paper holder
    Kohler

    K-14393 Stillness® Pivoting toilet paper holder

    Stillness accessories combine a sculptural form with the simple functionality of architectural style. This metal toilet tissue holder features a sophisticated pivot action that enhances convenience and helps simplify changing out the roll. Available in an array of KOHLER finishes to complement any bathroom decor.

    FEATURES

    • Pivoting holder makes changing toilet tissue quick and simple.
    • Premium metal construction for durability.
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
    • Coordinates with Stillness faucets and accessories.

    Installation

    • Installation hardware and template included.

    Skontaktuj się z Kohler

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKohler-K-14393
    • Rodzina produktuAccessories
    • Grupa produktuStillness®
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2014-10-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)1.87
    • Szerokość (cale)2.81
    • Głębokość (cale)8.18
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria do toalet
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_90
    • Uniclass 2015 DescriptionToilet paper dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 21
    • OmniClass TitleToilet Paper Dispensers