Opublikuj swoje produkty
Venice 700 Counter Basin Solid Surface Softskin Black
Venice 700 Counter Basin Solid Surface Softskin Black
Venice 700 Counter Basin Solid Surface Softskin Black
    Reece

    Venice 700 Counter Basin Solid Surface Softskin Black

    The Omvivo Venice collection balances modern symmetry and classical beauty. Embodying organic design and finishes, flowing form and function with timeless style. With four solid surface basins on offer, the Venice Solid Surface Above Counter Basin is an elegant choice to stand out in the bathroom or act as a beautiful complementary addition.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny1862144
    • Rodzina produktuOmvivo
    • Grupa produktuVenice
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-05-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)130
    • Szerokość (mm)700
    • Głębokość (mm)400
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTwarda powierzchnia
    • Waga netto (kg)9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki

    Dostępny w krajach:

    Oceania