Opublikuj swoje produkty
Roca Ona Vanity All Drawer Single Right Hand Bowl 800mm Matte Grey
Roca Ona Vanity All Drawer Single Right Hand Bowl 800mm Matte Grey
Roca Ona Vanity All Drawer Single Right Hand Bowl 800mm Matte Grey
    Reece

    Roca Ona Vanity All Drawer Single Right Hand Bowl 800mm Matte Grey

    The Roca Ona Bathroom Collection pays homage to its Spanish heritage and the diverse nature of their native Mediterranean landscape. With Roca Ona vanities, selecting the perfect pieces for your bathroom has never been simpler. The Spanish designed ceramic top features an integrated shelf perfect for living spaces and is available with a 1000m centre bowl or 800mm left or right hand bowl configuration.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny20791
    • Rodzina produktuRoca
    • Grupa produktuOna
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-06-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)505
    • Szerokość (mm)800
    • Głębokość (mm)460
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Przechowywanie

    Dostępny w krajach:

    Oceania