Opublikuj swoje produkty
Milli Mood Edit Heated Towel Rail 500 x 800mm Chrome
Milli Mood Edit Heated Towel Rail 500 x 800mm Chrome
Milli Mood Edit Heated Towel Rail 500 x 800mm Chrome
Milli Mood Edit Heated Towel Rail 500 x 800mm Chrome
    Reece

    Milli Mood Edit Heated Towel Rail 500 x 800mm Chrome

    The Hydrotherm Pure Heated Towel Rails set the standard for heated towel rails by delivering consistent temperature without continually drawing power - achieving the highest levels of energy efficiency. Designed and manufactured in Australia, the Heated Towel Rail features water filled copped tubes and hardwired installation. The Hydrotherm Pure accessory range brings a hint of sophistication to bathrooms with rounded and refined tapware styles.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2299541
    • Rodzina produktuMilli
    • Grupa produktuMood Edit
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-05-30
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)800
    • Szerokość (mm)500
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMiedź
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe

    Dostępny w krajach:

    Oceania