Opublikuj swoje produkty
Mizu Drift Brass Trapscrew Grate Round 80mm Brushed Nickel
Mizu Drift Brass Trapscrew Grate Round 80mm Brushed Nickel
Mizu Drift Brass Trapscrew Grate Round 80mm Brushed Nickel
    Reece

    Mizu Drift Brass Trapscrew Grate Round 80mm Brushed Nickel

    Consistent with the principles of minimalist design, Mizu's clean lines, make simplicity the hero. The 80mm Mizu Drift Square Trapscrew Waste offers sleek integration with the floor ensuring a result that's equally as functional as it is stylish. Made with a with a solid brass body, the striking finish is extremely durable underfoot.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny246025
    • Rodzina produktuMizu
    • Grupa produktuDrift
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-09-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)18.5
    • Szerokość (mm)85.5
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDR Brass
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż

    Dostępny w krajach:

    Oceania