Opublikuj swoje produkty
Kado Lux Oval Shower Channel Kit Satin 900mm
Kado Lux Oval Shower Channel Kit Satin 900mm
    Reece

    Kado Lux Oval Shower Channel Kit Satin 900mm

    Made from 316 marine grade stainless steel, the Kado Lux Oval Shower Channel Kit is suitable for indoor, outdoor or coastal areas and can be cut down to fit most size requirements. Black or white powder coating is available as an optional extra.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny306267
    • Rodzina produktuKado
    • Grupa produktuLux
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-12-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)24
    • Szerokość (mm)96
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż

    Dostępny w krajach:

    Oceania
    Australia
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText