Opublikuj swoje produkty
Kado Lux Oval Floor Waste 97mm DN80 Satin
Kado Lux Oval Floor Waste 97mm DN80 Satin
    Reece

    Kado Lux Oval Floor Waste 97mm DN80 Satin

    Crafted from 316 marine grade stainless steel, the Kado Lux Oval Floor Waste 97mm creates a seamless finish with your tiles and elevates the showering space. The Kado Lux Shower Floor Waste is suitable for indoor, outdoor and coastal area application.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny306297
    • Rodzina produktuKado
    • Grupa produktuLux
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-01-30
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)22
    • Szerokość (mm)97
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż

    Dostępny w krajach:

    Oceania