Opublikuj swoje produkty
Base Acrylic Bath 1700 x 750 x 400mm White
Base Acrylic Bath 1700 x 750 x 400mm White
Base Acrylic Bath 1700 x 750 x 400mm White
    Reece

    Base Acrylic Bath 1700 x 750 x 400mm White

    Perfect for easy change over and retrofit applications the Base Acrylic Bath is manufactured from sanitary grade acrylic and is an affordable and reliable bathroom product . Base is the easy choice for builders and plumbers looking for that no-fuss solution.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny9504387
    • Rodzina produktuBase
    • Grupa produktuBase
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-03-31
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)750
    • Głębokość (mm)400
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAkryl
    • Waga netto (kg)23
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa

    Dostępny w krajach:

    Oceania