Opublikuj swoje produkty
Hideaway+ Thin Button/ Plate Inwall ABS Brushed Nickel
Hideaway+ Thin Button/ Plate Inwall ABS Brushed Nickel
    Reece

    Hideaway+ Thin Button/ Plate Inwall ABS Brushed Nickel

    Hideaway Plus gives you the freedom to create your perfect look with an extensive number of button and pan combinations to suit your inwall cistern. The ABS Hideaway+ Thin Button Plate features invisible fixing points. Suitable for all inwall applications, the cistern can be accessed directly behind the push plate.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny9508205
    • Rodzina produktuHideaway
    • Grupa produktu+
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-05-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)152
    • Szerokość (mm)236
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyABS
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria do toalet

    Dostępny w krajach:

    Oceania