Opublikuj swoje produkty
6601 Ścienny podajnik ręczników papierowych ZZ - 750 sztuk
DELABIE

6601 Ścienny podajnik ręczników papierowych ZZ - 750 sztuk

Ścienny podajnik ręczników papierowych. Wykonany z błyszczącego Inoxu 304. Zamknięcie na zamek i uniwersalny klucz DELABIE. Kontrola poziomu papieru. Pojemność: 750 ręczników papierowych. Grubość Inoxu: 1 mm. Wymiary: 120 x 275 x 450 mm. Możliwość zamówienia osobno opakowania 180 sztuk ręczników papierowych ZZ (nr 6606). Wymiary ręczników papierowych: odcinek rozłożony 230 x 250 mm, odcinek złożony 115 x 250 mm. Podajnik na ręczniki papierowe z 30-letnią gwarancją.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny6601
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuAccessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-05-11
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)450
  • Szerokość (mm)279
  • Głębokość (mm)137
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wPortugalia
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)3838
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria do toalet
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
  • OmniClass Number23-21 43 15 25
  • OmniClass TitlePaper Towel Dispensers

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna