Opublikuj swoje produkty
Kado Arc Basin Shelf 1200mm x 500mm American Solid Oak
Kado Arc Basin Shelf 1200mm x 500mm American Solid Oak
Kado Arc Basin Shelf 1200mm x 500mm American Solid Oak
Kado Arc Basin Shelf 1200mm x 500mm American Solid Oak
Kado Arc Basin Shelf 1200mm x 500mm American Solid Oak
    Reece

    Kado Arc Basin Shelf 1200mm x 500mm American Solid Oak

    Drawing inspiration from nature and hotel-inspired design, the Kado Arc Wooden Floating Basin Shelf is the perfect addition if you're looking to add a touch of warmth to your bathroom. Crafted from solid American Oak, the organic timber tones pair perfectly with the existing Kado Arc collection. The Arc Basin Shelves comes without a waste cut-out giving you the creative freedom to choose where your basin will sit.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny9509654
    • Rodzina produktuKado
    • Grupa produktuArc
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-01-30
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)120
    • Szerokość (mm)1200
    • Głębokość (mm)500
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDąb
    • Waga netto (kg)20.2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Przechowywanie

    Dostępny w krajach:

    Oceania
    Australia
    Nowa Zelandia