Opublikuj swoje produkty
Cyled
Cyled
Cyled
    Reggiani

    Cyled

    Cyled is a surface mounting LED fixture with a simple, elegant design and IP44 protection rating. Its pure cylindrical shape makes it perfect for any architectonic context. Cyled, with its IOS technology, allows you to choose the width of the beam in relation to your needs, and is particularly suited for interiors and exteriors (under gutters, projecting roofs, roofs) in offices, airports, hotels and residential settings. CyLED is a member of the system of fixtures which also includes the Miled recessed downlight.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycyled
    • Rodzina produktuSurface mounted projector
    • Grupa produktuCyled
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2015-12-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)230
    • Szerokość (mm)180
    • Głębokość (mm)180
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)2.8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911

    Dostępny w krajach:

    Europa Ameryka północna