Opublikuj swoje produkty
Metal Casement Window
Metal Casement Window

    Metal Casement Window

    Metal Casement Window – The casement window is known for its simple, clean lines with crisp profiles which allows our casement and awning windows to integrate with any modern window application. Engineered and tested, our casements provide design flexibility to allow the architect to stay true to authentic modern design.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnymetal-casement
    • Rodzina produktuWindows
    • Grupa produktuMetal Casement
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-02-05
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Casement Window
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Windows
    • OmniClass Number23-17 13 13
    • OmniClass TitleMetal Windows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows