Opublikuj swoje produkty
F1FR Series

F1FR Series

4.4 z 5 gwiazdek4.4(14 recenzje)
Reliable Models F1FR56, F1FR56LL, F1FR42, F1FR42LL, F1FRXLH & F1FR28 Series Sprinklers are quick response sprinklers which combine the durability of a standard sprin- kler with the attractive low profile of a decorative sprinkler. The Models F1FR56, F1FR56LL, F1FR42, F1FR42LL, F1FRXLH & F1FR28 Series Recessed automatic sprinklers utilize a 3.0 mm frangible glass bulb. These sprinklers have demonstrated response times in laboratory tests which are five to ten times faster than standard response sprinklers. This quick response enables the Model F1FR56, F1FR56LL,
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyF1FR
  • Rodzina produktuCommercial quick response
  • Grupa produktuF1FR Series
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-05-21
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - Zabezpieczenia przeciwpożarowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze gaszenia pożaru
  • UNSPSC nameFire sprinkler heads
  • UNSPSC code46191610
  • CSI MasterFormat 2014 Code21 13 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDry-Pipe Sprinkler Systems

Dostępny w krajach:

Azja Oceania Ameryka północna Europa Afryka