Opublikuj swoje produkty
F1 Res for Design Density of .05 gpm/ft2

F1 Res for Design Density of .05 gpm/ft2

Model F1 Res Sprinklers are used for Residential Fire Pro- tection according to UL 1626 Standard*. For ceiling types: Smooth Flat Horizontal, or beamed, or sloped, in accordance with NFPA 13D, 13R, or 13 2013 editions. Be sure that orifice size, temperature rating, deflector style and sprinkler type are in accordance with the latest published standards of The Na- tional Fire Protection Association or the approving authority having jurisdiction.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyF1RE
  • Rodzina produktuCommercial quick response
  • Grupa produktuF1FR Series
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-05-21
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - Zabezpieczenia przeciwpożarowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze gaszenia pożaru
  • UNSPSC nameFire sprinkler heads
  • UNSPSC code46191610
  • CSI MasterFormat 2014 Code21 13 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDry-Pipe Sprinkler Systems

Dostępny w krajach:

Azja Oceania Ameryka północna Europa Afryka