Opublikuj swoje produkty
Reliable-Stationary Heavyline Louver-245D

Reliable-Stationary Heavyline Louver-245D

2" deep horizontal blade louver with 38% free area, 2.444" blade spacing and blade gutter to provide water drainage. 45 degree blade angle with .062 blades and frame
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyrd-00300-006
  • Rodzina produktuFixed Exterior Louvers and Grilles
  • Grupa produktuStationary Heavyline Louvers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-01-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Żaluzje

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone