Opublikuj swoje produkty
Reliable-Stationary Heavyline Louver-430RBS

Reliable-Stationary Heavyline Louver-430RBS

4" deep architectural styled, Hidden mullions allowing continous blade apperance with 30-degree blade angle, all aluminum construction for high resistance to corrosion, .081 blades and .125 frame 61% free area based on 48"x48" unit
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyrd-00300-008
  • Rodzina produktuFixed Exterior Louvers and Grilles
  • Grupa produktuStationary Heavyline Louvers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-01-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Żaluzje